电子冷凝液蒸发器

型号: SK 3301505

用于安装在机柜的外部。适用于所有带机柜的冷却设备和空气/水热交换器(壁挂式安装)。

型号:
SK 3301505
产品描述
用于安装在机柜的外部。适用于所有带机柜的冷却设备和空气/水热交换器(壁挂式安装)。
您的获益
因多电压性能可在国际上通用
颜色
RAL 7035
供货范围
电子冷凝液蒸发器,已连接完毕
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V:3.0 l/d
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 129 mm
深度: 105 mm
工作温度范围
5 °C...60 °C
额定工作电压
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
包装单元
1 件
净重
1.74 kg
毛重
2.2 kg
税率号
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
产品描述
电子冷凝水蒸发器, 宽400mm,115 - 230 V, 1~, 50 Hz/
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节