冷凝液蒸发器可蒸发产生的冷凝液,并通过空调的出气口排放至环境空气中。
- 型号:
- SK 3355720
- 产品描述
- 无需使用工具即可将冷凝液蒸发器安装在顶装空调 Blue e+ 的下部,从而不影响其外观的美观性。所产生的冷凝液会蒸发并通过空调的出气口排放至环境空气中。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 电子冷凝液蒸发器
运输紧固螺栓
导入套管 - Evaporation performance
- 100 ml/h
- 说明
- 通过冷却设备进行供电
- 与型号相匹配
- 3185.730 / 3485.730
- 尺寸
- 宽度: 89 mm
高度: 121 mm
深度: 158 mm - 工作温度范围
- 5 °C...60 °C
- 额定工作电压
- 380 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.5 kg
- 税率号
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 产品描述
- SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
- 资料
- 说明书