在只有部分负荷运行的情况下,温度调速控制器能够降低噪音和节约能源。
- 型号:
- SK 3120200
- 产品描述
- 在只有部分负荷运行的情况下,温度调速控制器能够降低噪音和节约能源。
- 技术数据
- 安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
- 带微型控制器的相位接口
- 最大风扇功率 300 W 或 2 A
- 供货范围
- 速度控制器
NTC 传感器, 长度 1.80 m - 包装单元
- 1 件
- 转速
- 100 %
- 说明
- 只适合于单相交流电机或装置
- 不适用于 EC 电机
- 尺寸
- 宽度: 105 mm
高度: 90.5 mm
深度: 60.2 mm - 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 额定工作电压
- 100 V - 230 V
- 净重
- 0.359 kg
- 毛重
- 0.39 kg
- 税率号
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- 产品描述
- SK 调速器 100-230V AC
- 资料
- 说明书