前置熔断器

型号: SK 3235600

线路保护开关和断路器,用于保护 Blue e+ 系列冷却设备和冷水机的设备连接电缆。Blue e+ 冷却设备/冷水机本身是安全设备,无需额外的外部安全设备即可安全运行。

型号:
SK 3235600
说明
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
尺寸
宽度: 90 mm
高度: 18 mm
深度: 76 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
工作温度范围
-40 °C...70 °C
贮存温度范围
-40 °C...75 °C
与型号相匹配
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
税率号
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
产品描述
用于单相 Blue e+ 冷却设备的线路保护开关,90 x 18 x 76 mm
认证
UR + C-UR (recognized)
证书
EAC
声明
符合性声明
数据页
Data sheets
技术系统目录