搭配 IoT 接口 (3124.300),ModBus 适配器可实现 Blue e+ 系列 EC 过滤风扇的智能组网。
- 型号:
- SK 3124320
- 颜色
- RAL 9005
- 说明
- 所连的每个 EC 过滤风扇需配备 1 个 ModBus 适配器
- 电缆长度:100 mm
- 与型号相匹配
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- 尺寸
- 宽度: 30 mm
高度: 34 mm
深度: 29 mm - 适用于
- Blue e+ 过滤器风扇
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.02 kg
- 毛重
- 0.024 kg
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK ModBus 适配器,用于 Blue e+ EC 过滤风扇
- 资料
- 信息表