电源扼流圈,符合 DNV-CG-0339 A 类电磁兼容要求。
- 型号:
- SK 3124010
- 包装单元
- 1 件
- 与型号相匹配
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- 尺寸
- 宽度: 40 mm
高度: 44 mm
长度: 76 mm - 工作温度范围
- 0 °C...85 °C
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 00
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.382 kg
- 税率号
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- 产品描述
- SK 电源扼流圈,用于 Blue e+ Dynamic 壁挂式冷却设备,230 V,1~,50/60 Hz
- 资料
- 信息表