EC 过滤器风扇转速随温度控制,并且可以降低噪音并节能。
- 型号:
- SK 3235440
- 产品描述
- EC 风扇转速随温度控制,并且可以降低噪音并节能。另外还可以监测风扇的性能。
- 作用方式
- 控制和监测最多 4 个 EC 过滤器风扇
- 安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
- 用以采集实际温度的外部温度传感器
- 工作状态显示用的发光二极管
- 报警继电器用于发送超温、风扇损坏、断线和传感器断裂信号
- 供货范围
- 速度控制器
NTC 传感器, 长度 1.80 m - 包装单元
- 1 件
- 转速
- 100 %
- 与型号相匹配
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- 调节范围
- 5 °C...55 °C
- 额定工作电压
- 100 V – 250 V,50 Hz/60 Hz
- 净重
- 0.45 kg
- 毛重
- 0.51 kg
- 税率号
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- 产品描述
- SK EC 转速调节器,EC 风扇控制单元,100-250 V,50 Hz/60 Hz