转速控制器通过 NTC 传感器感受温度变化来控制 EC 风扇速度实现风扇降低噪音和节省能源。
- 型号:
- SK 3235450
- 产品描述
- 通过 NTC 传感器用于对 EC 风扇进行受温度影响的转速控制,并且可以降低噪音和节能。可通过 EC 过滤器风扇进行控制信号和电源供应。
- 技术数据
- 控制特性:固定保存的额定值至 35 °C,带线性调整范围,在 +35 °C(最大转速 100 %)和 +20 °C(最小转速 10 %)之间
- 供货范围
- 带有连接线的机外传感器探头(长度 3 m)
- 包装单元
- 1 件
- 转速
- 100 %
- 与型号相匹配
- 3240.500/.900
- 3241.500/.900
- 3243.500/.900
- 3244.500/.900
- 3245.xxx
- 3140.500
- 3140.510
- 3245.8x0
- 工作温度范围
- -25 °C...80 °C
- 额定工作电压
- 10 V - 12 V (直流)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 40
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.202 kg
- 税率号
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- 产品描述
- SK 转速调节器,用于过滤器风扇设备,SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 10-12 V (DC)