温控系统附件

安装附件

用于达到防护等级、更好的可操作性并使空调更易安装的配件。

安装附件

盖板 for connection box

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

安装附件

护板框架 用于薄型冷却装置

薄型冷却装置可通过内嵌式或外挂式安装在机柜的门上或侧板上。护板框架使冷却装置具有封闭式外形。

安装附件

快速更换框架 用于顶装式冷却装置

更换框架的下面部分和密封件一起,用螺钉固定在机柜上。这样就可通过外部快速锁定件把已完成连接的冷却装置安装在快速更换框架的上面部分或从上面部分取下。

安装附件

导向框架 用于 Vario 型架装风扇

用于架装式风扇 Vario 的导向框架:直接安装在组件支架上,或两个固定角钢安装在 19 英寸结构的固定层上。

安装附件

钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

用于安装壁挂式空调。门上的开孔的布置便于将壁挂式空调安装在门的中心位置。

安装附件

顶板 用于 Blue e+ IT 顶装式冷却设备

用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。

安装附件

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.