为防止在特殊情况下百叶窗被意外打开,可在功能标识下方免工具安装安全夹。此功能适用于测试或运输等场景。
- 型号:
- SK 3201940
- 使用范围
- 防误开百叶窗设计
- 强制要求符合 IEC 61439-1 标准的高电流配电柜
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 通过简单卡扣完成安装。可用螺丝刀拆卸。
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.01 kg
- 毛重
- 0.016 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 安全夹,用于 Blue e+ 过滤风扇 3237./3238.