用于人身识别的芯片卡,与 CMC III 读卡器组合。
- 型号:
- IT 7030628
- 型式
- Mifare classic
- 产品描述
- 用于打开门的非接触式芯片卡。
- 使用范围
- 用于与 CMC III 和 IoT 通讯模块的近傍型读卡器,或带集成读卡器的 CMC III 无线舒适型手柄 VX 结合使用
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 2
- PU 设备数量(最大)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- 使用 PoE 供电时最大 5 件
- 尺寸
- 宽度: 85 mm
高度: 54 mm
深度: 1 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.014 kg
- 毛重
- 0.014 kg
- 税率号
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- Transponder cards Mifare Classic 1k