CMC III 单元用于控制和监控机柜的访问。
- 型号:
- DK 7030202
- 产品描述
- 用 CMC III CAN 总线访问单元可以将电磁手柄和读取系统连接在 CMC III 系统或 IoT 通讯模块上。在 CMC III CAN 总线访问单元上可连接一个手柄,也可选择连接一个 CMC III 读取系统。CMC III CAN 总线访问单元配备一个用于监控门状态的内置红外线传感器。由 CMC III 对电磁手柄进行监测和控制。可通过数字密码或应答器卡在读取系统的接口中启用手柄。读取系统最多可同时管理 16 个门手柄。
- 作用方式
- 用于连接手柄和读取装置,以监控门的情况
- 集成红外线访问传感器
- 型式
- 以日志记录所有进入和开门的用户信息和时间点
- 每个 CMC III 系统可有一个中央读取装置
- 手柄和读取装置之间配合牢固
- 四眼原则
- 通过 RiZone 进行跨系统和跨站点的访问权限管理
- 控制手柄中的 LED 显示屏
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹 - 表面
- 前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- CMC III 访问控制
安装板
包括固定件 - 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 接口
- RJ12
- 扁插头
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 5
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 2
- PU 设备数量(最大)
- 16
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.175 kg
- 毛重
- 0.183 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III Access Control
- 资料
- Quick guide
- 说明书