跳转至门禁管理系统。
- 型号:
- DK 7030223
- 产品描述
- 跳转至门禁管理系统。
- 您的获益
- 个性化的数字代码,最多 8 位
- 如果将多个手柄连接到同一个 CMC III 系统或 IoT 通讯模块,则可仅使用一个读取系统
- 四眼原则带来高安全度
- 作用方式
- 直接连接到 CMC III 访问控制模块或 CMC III 门控模块
- 光学 (LED) 和声学(报警音)状态显示
- 通过 CMC III 系统、IoT 通讯模块或 RiZone 管理权限
- 通过最多两个联动数字代码开门(四眼原则)
- 通过 CMC III 控制:VX 舒适型联机手柄,自动开门系统(排气片),CMC III 的继电器输出端
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 密码锁
连接电缆 2.9 m
用于 VX IT 铝透明门的适配器
包括固定件 - 安装可能性
- VX IT 门上
- 空间门旁边
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
高度: 190 mm
深度: 25 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.268 kg
- 毛重
- 0.271 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III Coded lock VX, RAL 9005
- 资料
- Quick guide
- 说明书