应答器读取器 用于 CMC III 和 IoT 通讯模块

型号: DK 7030233

跳转至门禁管理系统。

型号:
DK 7030233
型式
用于 Mifare、Legic Advant、HID、FeliCa 的近傍型读卡器(Legic Prime 应要求提供)
产品描述
CMC III 近傍型读卡器,用于许可机架门后房间门,通过 CMC III CAN 总线连接件连接到 CMC III 处理单元上,通过近傍型读卡器许可。
您的获益
如果将多个手柄连接到同一个 CMC III 系统或 IoT 通讯模块,则可仅使用一个读取系统
四眼原则带来高安全度
技术数据
频率:13.56 MHz
RFID 频率
使用范围
VX IT 门上
空间门旁边
作用方式
直接连接到 CMC III 访问控制模块或 CMC III 门控模块
光学 (LED) 和声学(报警音)状态显示
通过 CMC III 系统、IoT 通讯模块或 RiZone 管理权限
通过最多两个联动数字代码开门(四眼原则)
通过 CMC III 控制:VX 舒适型联机手柄,自动开门系统(排气片),CMC III 的继电器输出端
材料
塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
应答器读取器
连接电缆 2.9 m
用于 VX IT 铝透明门的适配器
Mifare classic 近傍型卡
包括固定件
安装可能性
VX IT 门上
空间门旁边
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 190 mm
深度: 25 mm
包装单元
1 件
净重
0.276 kg
毛重
0.28 kg
税率号
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Quick guide
说明书