压缩机 型号: SK 3398038 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SK 3398038 供货范围 安装固定件 额定工作电压 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 60 Hz 包装单元 1 件 净重 36 kg 毛重 38 kg 税率号 84143020 EAN 4028177694040 ETIM 9 EC000855 ETIM 8 EC000855 ECLASS 8.0 27189269