压缩机

型号: SK 3398.088

型号:
SK 3398.088
供货范围
安装固定件
额定工作电压
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
包装单元
1 件
净重
72 kg
毛重
81 kg
税率号
84143020
EAN
4028177694743
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269