用于将新一代顶装式风扇安装在有开口的顶板上。带 258 x 258 mm(宽 x 深)的开口。
- 型号:
- SK 5050702
- 供货范围
- 安装固定件
- 安装开口截面
- 宽度:258 mm
深度:258 mm - 尺寸
- 宽度: 530 mm
高度: 50 mm
深度: 430 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.72 kg
- 毛重
- 3.92 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- 产品描述
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- 资料
- 说明书