冷凝液收集瓶 型号: SK 5050.585 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SK 5050.585 尺寸 宽度: 80 mm高度: 108 mm深度: 80 mm 内容 500 ml 包装单元 5 件 净重 0.225 kg 毛重 0.363 kg 税率号 84159000 EAN 4028177810181 ETIM 9 EC000855 ECLASS 8.0 27189269 产品描述 冷凝水收集瓶,宽颈瓶,容量约为 .5 L