温控系统 风扇, 过滤器风扇, 空气/空气热交换器 采用外界空气运行的冷却设备适用于经济型散热。前提条件:相对干净的环境空气,温度低于所需的机柜内部温度。 风扇, 过滤器风扇, 空气/空气热交换器 Fan-and-filter units, roof-mounted fans, rack-mounted fans 用于高效冷却机柜的过滤器风扇以及顶装风扇。可提供EMC屏蔽和EC技术,通过物联网功能提高效率。架装式风扇可安装在19"安装型材上。 跳转至产品页面 风扇, 过滤器风扇, 空气/空气热交换器 空气/空气热交换器 带两个独立的空气回路的热交换器,以防止灰尘进入机柜内。冷却功率 17.5 W/K - 90 W/K。内/外环之间的温度差主要由可排放的热散耗决定。 跳转至产品页面