成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。
- 型号:
- SK 3238108
- 型式
- 壁装式
- 产品描述
- 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
- 产品变更
- 自 2024 年 5 月起,TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明,该盖板非规范强制要求,不影响功能及运行安全。
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 轴向,罩极电机
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 63 m³/h
在 60 Hz 条件下: 70 m³/h - 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 52 m³/h
在 60 Hz 条件下: 63 m³/h - 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3238208: 36/42 m³/h
- 2 x 3238208: 46/54 m³/h
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 15 W
在 60 Hz 条件下: 14 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.12 A
在 60 Hz 条件下: 0.09 A - 尺寸
- 宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm - 安装深度
- 58.5 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- 类型 3
- Type 3R
- Type 4
- 4X 型,带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 说明
- 如需提高通风量,可以选择安装折叠式过滤垫(见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。
- 针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子
- 风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
- 在 50 Hz 条件下: 68,200 h
在 60 Hz 条件下: 68,200 h - 工作温度范围
- -15 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 46 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 49 dB(A) - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.74 kg
- 毛重
- 0.9 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177663442
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK TopTherm 过滤器风扇,52/63 m³/h,230 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:148.5 x 148.5 x 16 mm