可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环,从而避免形成热点。
- 型号:
- SK 3342024
- 产品描述
- 可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 完成接线的单元
包括端子板和安装固定件 - 气流量(自由送风)
- 480 m³/h
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 额定电流 最大
- 在直流电下: 0.74 A
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 6 A
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 200 mm - 风扇轴距
- 105 mm
- 风扇数量
- 3
- 噪音等级
- 在直流电下: 51 dB(A)
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.75 kg
- 毛重
- 1.86 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- DEL342024 24 VOLT 架子-安装
- 资料
- 说明书