2 U 贯流风扇,空气流量高达 320 m3/h。噪音电平仅为 52 dB,适合在办公室中使用。
- 型号:
- SK 3144000
- 产品描述
- 离心风扇用于直接安装至 19" 平面中,其突出优势在于气流范围广,且与其他风扇类型相比具有更低的噪音特性。
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 完成接线的单元
过滤垫 - 转速
- 2,245 rpm
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 37 W
在 60 Hz 条件下: 46 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.16 A
在 60 Hz 条件下: 0.22 A - 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 88 mm
深度: 163 mm - 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 62 dB(A) - 最大静态压差
- 65 ‐ 70 Pa
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 50 Hz 时的内部回路
- 320 m³/h
- 60 Hz 时的内部回路
- 330 m³/h
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.2 kg
- 毛重
- 2.4 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK3144 2U PRESSURE 风扇单位
- 声明
- 符合性声明