装入所有面积足够大的顶部,风扇气流量 360 m3/h。
- 型号:
- SK 3149007
- 型式
- 连接好的单元配有嵌装轴流风扇
- 产品变更
- 装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封固定材料
钻孔模板
连接电缆 (3 m) - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 42 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.2 A
- 尺寸
- 宽度: 420 mm
高度: 95 mm
深度: 340 mm - 安装开口截面
- 开孔宽度: 345 mm
开孔深度: 265 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 43
- 说明
- 通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达到防护等级 IP 44
- 工作温度范围
- -10 °C...60 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 53 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.824 kg
- 毛重
- 6.131 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK 顶装风扇
- 声明
- 制造商声明