整体风扇单元,带 EMC 屏蔽件,无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 20 - 900 m³/h
- 型号:
- SK 3240810
- 型式
- 壁装式
EMC - 产品描述
- EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
- 您的获益
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
- 无需工具安装
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包括 EMC 过滤垫
- 风扇
- 对角,罩极电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 175 m³/h
在 60 Hz 条件下: 157 m³/h - 使用相应输出过滤器(包括无纺纤维过滤垫)时的气流量
- 在 50 Hz 条件下: 130 m³/h
在 60 Hz 条件下: 112 m³/h - 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 35.5 W
在 60 Hz 条件下: 38.2 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.41 A
在 60 Hz 条件下: 0.42 A - 尺寸
- 宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 129 mm - 安装深度
- 108 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,带无纺纤维过滤垫
- IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 说明
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 工作温度范围
- -30 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 48 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 45 dB(A) - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.82 kg
- 毛重
- 1.82 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK Blue e+ 过滤器风扇,EMC 175/157 m³/h,115 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:255 x 255 x 129 mm,RAL 7035