Blue e+ 输出过滤器

型号: SK 3237308

出口过滤器配合对应的过滤风扇使用,可排出控制柜内的废热,实现控制柜通风,保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。

型号:
SK 3237308
型式
壁装式
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
无需工具安装
材料
塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
输出过滤器
无纺纤维过滤垫
安装开口截面
开孔宽度: 92 mm
开口高度: 92 mm
与型号相匹配
SK 3237.7xx
尺寸
宽度: 116.5 mm
高度: 116.5 mm
深度: 33.2 mm
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
UL Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,带无纺纤维过滤垫
IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
包装单元
1 件
净重
0.145 kg
毛重
0.148 kg
税率号
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK Blue e+ 输出过滤器,用于过滤器风扇 3237.7xx,宽 x 高:116.5 x 116.5 mm,RAL 9005
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术系统目录