出口过滤器配合对应的过滤风扇使用,可排出控制柜内的废热,实现控制柜通风,保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。
- 型号:
- SK 3238308
- 型式
- 壁装式
- 您的获益
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 无需工具安装
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 输出过滤器
折叠式过滤器 - 安装开口截面
- 开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm - 与型号相匹配
- SK 3238.7xx
- 尺寸
- 宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
深度: 34.2 mm - 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫
- IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.15 kg
- 毛重
- 0.207 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177997660
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK Blue e+ 输出过滤器,用于过滤器风扇 3238.7xx,宽 x 高:148.5 x 148.5 mm,RAL 9005