Blue e+ 输出过滤器 EMC

型号: SK 3240400

出口过滤器配合对应的过滤风扇使用,可排出控制柜内的废热,实现控制柜通风,保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。

型号:
SK 3240400
型式
壁装式
EMC
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
无需工具安装
颜色
RAL 7035
供货范围
输出过滤器
EMC 过滤垫
安装开口截面
开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
与型号相匹配
SK 3240.8xx/3241.8xx
尺寸
宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 45.2 mm
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,带无纺纤维过滤垫
IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
包装单元
1 件
净重
0.4 kg
毛重
0.661 kg
税率号
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK Blue e+ 输出过滤器,EMC,用于过滤器风扇 3240.8xx/3241.8xx,宽 x 高:255 x 255 mm,RAL 7035
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
数据页
Shielding/attenuation diagram
技术系统目录