新一代顶装风扇统一安装开孔:所有的型号一种开孔尺寸,风道设计具备低压力损失特性确保高效率,创新型卡扣固定装置实现 IP54 高防护等级。
- 型号:
- SK 3138000
- 型式
- 顶装式
- 产品描述
- 顶装式风扇具有高防护等级,可灵活地从机柜的内部或外部进行安装。
- 材料
- ABS 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
- 风扇
- 无风扇电机
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 133 mm
深度: 400 mm - 安装深度
- 27.5 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 258 mm
开孔深度: 258 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 无过滤垫,IP 21
- 包括折叠式过滤器,防护等级可达IP 54
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 说明
- 如需将防护等级提高到 IP 55,可以选择安装无纺纤维过滤垫(见附件)。
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.2 kg
- 毛重
- 3.5 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- 顶装通风罩