顶装风扇 采用 EC 技术

型号: SK 3140510

新一代顶装风扇(EC 型号)统一安装开孔:所有的型号一种开孔尺寸,风道设计具备低压力损失特性确保高效率,创新型夹扣固定装置实现 IP54 高防护等级。可通过标准内置控制接口和转速信号输出接口连接相应设备,达到控制风扇运行,监控转速以及功能。

型号:
SK 3140510
型式
顶装式
EC
产品描述
顶部通风设备规格能效高且功率大。都可以通过标准内置控制接口和转速信号输出接口连接相应设备,达到控制风扇运行,监控风扇转速及风扇功能。
材料
ABS 塑料
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
风扇
离心式,EC 电机
自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
在 60 Hz 条件下: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
气流量自由送风量 (无过滤垫)
在 60 Hz 条件下: 1,069 m³/h
额定工作电压
115 V, 1~, 60 Hz
额定功率 Pel
在 60 Hz 条件下: 112 W
额定电流 最大
在 60 Hz 条件下: 1.51 A
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 133 mm
深度: 400 mm
安装深度
34.6 mm
安装开口截面
开孔宽度: 258 mm
开孔深度: 258 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
无过滤垫,IP 21
包括折叠式过滤器,防护等级可达IP 54
防护等级 NEMA
NEMA 12
控制接口
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 3 A
说明
如需将防护等级提高到 IP 55,可以选择安装无纺纤维过滤垫(见附件)。
为更有效地运行和监控过滤器风扇,建议安装用于 EC 风扇过滤器的 EC 转速调节器
风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
在 50 Hz 条件下: 82,000 h
在 60 Hz 条件下: 82,000 h
工作温度范围
-20 °C...55 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
噪音等级
在 60 Hz 条件下: 60 dB(A)
包装单元
1 件
净重
5.3 kg
毛重
6 kg
税率号
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
EC顶装风扇,1000 m³/h,115V
认证
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节