完成全部布线连接的顶装式热交换器单元,不含调节系统。
- 型号:
- SK 3248000
- 型式
- 顶装式
- 产品描述
- 由于内部与外部两个空气循环相互独立,因此空气/空气热交换器特别适合在具有腐蚀性的环境条件中使用。
- 颜色
- 箱盖:RAL 7035
箱体:RAL 7016 - 供货范围
- 已完成全部连接的单元
通过带有电缆芯线套管的 2 根 3 芯连接电缆连接风扇
钻孔模板
安装固定件 - 比热功率
- 66 W/K
- 气流量(自由送风)
- 50 Hz 时的外部回路: 965 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 965 m³/h - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 50 Hz 时各一个风扇: 0.32 A
60 Hz 时各一个风扇: 0.4 A - 接线方式
- 连接电缆
- 尺寸
- 宽度: 595 mm
高度: 362 mm
深度: 440 mm - 说明
- 为准确调节控制机柜中的温度,建议使用控制机柜内部温度调节器、数字式控制柜内部温度显示器和调节器或转速调节器
- 风扇数量
- 2
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 54
- 外循环防护等级 IP 34
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 25 kg
- 毛重
- 27 kg
- 税率号
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- 产品描述
- SK 直接空气冷却系统 (DAC),顶装式,48 V DC,宽 x 高 x 深:875 x 125 x 313 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书