空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式,带调节功能

型号: SK 3129100

完成全部布线连接的壁挂式热交换器单元,带调节系统和数字温度显示器。

型号:
SK 3129100
型式
壁装式
产品描述
由于内部与外部两个空气循环完全分离,因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。
颜色
RAL 7035
供货范围
已完成全部连接的单元
插入式接线板
温度超过规定值时的无电位故障信号触点
钻孔模板
安装固定件
比热功率
60 W/K
气流量(自由送风)
50 Hz 时的外部回路: 860 m³/h
60 Hz 时的外部回路: 900 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 860 m³/h
60 Hz 时的内部回路: 900 m³/h
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.75 A
在 60 Hz 条件下: 0.8 A
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 225 mm
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 2 A
温度调节器
数字式温度调节器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-5 °C...55 °C
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
内循环防护等级 IP 54
外循环防护等级 IP 34
包装单元
1 件
净重
20.664 kg
毛重
22.752 kg
税率号
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
产品描述
SK 空气热交换器
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节