壁挂式冷却装置Blue e+ S 0.3 kW-1 kW

型号: SK 3478801

Blue e+ S 冷却设备采用成熟的 Blue e+ 技术,具备世界上最高水平的能效比。另外还减少了机器设备的二氧化碳排放。采用全新设计并具备多种智能功能。

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

型号:
SK 3478801
型式
壁装式
您的获益
平均节省 75 % 的能源,并减少了二氧化碳排放,有助于实现碳中和生产
具有多电压能力并获得了各个国家的特定认证,可在全球范围内使用
通过 IoT 模块轻松实现智能监控
通过威图扫描和服务应用app便捷地进行操作
材料
钢板
General colour
RAL 7035
颜色
箱体:RAL 7035
平板格栅:RAL 7012
供货范围
包括固定件
已接好线(可插接的接线板)
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.3 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.3 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.14 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.14 kW
额定工作电压
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
说明
请遵守装配提示。
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
只能用于半户外区域(具体见说明书)
关于订货编号的说明
公差:110 V -10% (99 V) 和 240 V +10% (264 V)
额定功率
0.22 kW
气流量(自由送风)
外部回路: 366.6 m³/h
内部回路: 366.6 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.01
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.01
型式
壁装式
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 570 mm
深度: 159 mm
必要的安装口
开孔宽度: 280 mm
开口高度: 550 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
内循环防护等级 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-1234yf
量: 0.135 kg
压缩系统中的制冷剂量: 0.08 kg
热管系统中的制冷剂量: 0.055 kg
全球暖化潜势 (GWP): 0.5
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0 t
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-20 °C...60 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...60 °C
热管工作温度范围
-20 °C...45 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.15 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.15 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.17 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.17 kW
允许的工作压力(p 最大)
32 巴
包装单元
1 件
净重
12.2 kg
毛重
12.5 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
77.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e+ S 冷却设备,壁挂式,0.3 kW,110-240 V,1~,50-60 Hz,钢板,宽 x 高 x 深:300 x 570 x 159 mm,R-1234yf
认证
UL + C-UL (listed)
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
资料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
数据页
Safety data sheet refrigerant
技术系统目录
软件
Licence condition
Updater