Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW

型号: SK 3189340

高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL 12/3R/4,适用温度范围为 -30°C 至 60°C,即使环境条件恶劣,也能提供最佳保护。该冷却设备可以采用三种方式(外挂、半嵌入和全嵌入)进行安装,例如安装在 Toptec 项目解决方案中。

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

型号:
SK 3189340
型式
壁装式
户外
产品描述
高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备由于具备多电压兼容能力而适用于全球应用,并可用于 Toptec 项目解决方案等应用领域。
您的获益
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
通过触屏和智能接口进行直观操作
产品变更
自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。
材料
铝镁合金
表面
粉末涂层
抗紫外线纯聚酯
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板)
安装框架,用于在室外箱体上进行通用型固定,用于外挂式、半嵌入式和全嵌入式安装
包括固定件
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 4.9 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 4.9 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 3.52 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 3.52 kW
额定工作电压
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
说明
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
为保护 Blue e+ 冷却设备,必须配置合适的浪涌保护装置:
- 工作电压 < 460 V (3~):Uc 275 V,Imax 40 kA,In 20 kA,Up 1.5 kV。
- 工作电压 > 460 V (3~):Uc 385 V,Imax 40 kA,In 20 kA,Up 1.5 kV。
关于订货编号的说明
公差:380 V -10 %(342 V)和 480 V +5 %(509 V)
额定功率
2.35 kW
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 2.35 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 2.35 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 2.35 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 2.35 kW
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
尺寸
宽度: 465 mm
高度: 1,640 mm
深度: 360 mm
装置尺寸(包括密封框架和装饰罩)
宽度: 517 mm
高度: 1,692 mm
深度: 360 mm
安装类型
通用安装(外挂、半嵌入和全嵌入)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
带安装框架:内循环,防护等级 IP56
不带安装框架:内循环,防护等级 IP54
Protection category NEMA
带安装框架:UL Type 12/3R/4
不带安装框架: UL Type 12/3R
气流量(自由送风)
外部回路: 2,300 m³/h
内部回路: 2,300 m³/h
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-513A
量: 1.8 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.14 t
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.09
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.09
适用于
箱体类型: Toptec
宽度: ≥ 800 mm
高度: ≥ 1,800 mm
与型号相匹配
9782.828
9783.888
调节范围
20 °C...50 °C
工作温度范围
-30 °C...60 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...60 °C
热管工作温度范围
-30 °C...45 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
允许的工作压力(p 最大)
2.4
噪音等级
71 dB(A)
包装单元
1 件
净重
72.8 kg
毛重
89 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1,340.61
税率号
84158200
EAN
4028177964495
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e+ 冷却设备,户外用壁挂式,4.9 kW,380-480 V,3~,50-60 Hz,铝制,宽x高x深:465 x 1640 x 360 mm
认证
IEC CB
UL + C-UL (listed)
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书 – R-513A
说明书 – R134a
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技术系统目录
软件
Licence condition
Updater