高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL 12/3R/4,适用温度范围为 -30°C 至 60°C,即使环境条件恶劣,也能提供最佳保护。该冷却设备可以采用三种方式(外挂、半嵌入和全嵌入)进行安装,例如安装在 Toptec 项目解决方案中。
- 型号:
- SK 3487330
- 型式
- 壁装式
户外 - 产品描述
- 高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备由于具备多电压兼容能力而适用于全球应用,并可用于 Toptec 项目解决方案等应用领域。
- 您的获益
- 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
- 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
- 通过触屏和智能接口进行直观操作
- 产品变更
- 自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。
- 材料
- 铝镁合金
- 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板)
安装框架,用于在室外箱体上进行通用型固定,用于外挂式、半嵌入式和全嵌入式安装
包括固定件 - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2.5 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.5 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.6 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.6 kW - 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 为保护 Blue e+ 冷却设备,必须配置合适的浪涌保护装置:
- 工作电压 < 460 V (3~):Uc 275 V,Imax 40 kA,In 20 kA,Up 1.5 kV。
- 工作电压 > 460 V (3~):Uc 385 V,Imax 40 kA,In 20 kA,Up 1.5 kV。 - 关于订货编号的说明
- 公差:110 V -10 % (99 V) 和 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) 和 480 V +6 % (509 V)
- 额定功率
- 1.05 kW
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.08 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.08 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.03 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.03 kW - 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 尺寸
- 宽度: 465 mm
高度: 1,640 mm
深度: 260 mm - 装置尺寸(包括密封框架和装饰罩)
- 宽度: 517 mm
高度: 1,692 mm
深度: 260 mm - 安装类型
- 通用安装(外挂、半嵌入和全嵌入)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 带安装框架:内循环,防护等级 IP56
- 不带安装框架:内循环,防护等级 IP54
- Protection category NEMA
- 带安装框架:UL Type 12/3R/4
- 不带安装框架: UL Type 12/3R
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 1,250 m³/h
内部回路: 1,250 m³/h - 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-1234yf
量: 1.1 kg
压缩系统中的制冷剂量: 0.65 kg
热管系统中的制冷剂量: 0.45 kg
全球暖化潜势 (GWP): 0.5
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0 t - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.31
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.31 - 适用于
- 箱体类型: Toptec
宽度: ≥ 800 mm
高度: ≥ 1,800 mm - 与型号相匹配
- 9782.828
- 9783.888
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 工作温度范围
- -30 °C...60 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 热管工作温度范围
- -30 °C...45 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 允许的工作压力(p 最大)
- 2.4
- 噪音等级
- 70 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 56.8 kg
- 毛重
- 74 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 412.64 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- SK Blue e+ 冷却设备,户外用壁挂式,2.5 kW,110-240 V,1~,380-480 V,3~,50-60 Hz,铝制,宽x高x深:465 x 1640 x 260 mm
- 数据页
- Safety data sheet refrigerant
- 技术系统目录