有效冷却功率/加热 1,400 W/400 W,通过节能舒适型控制器进行温度调节。在 CS Toptec 中固定为三个位置:外挂、半嵌入和全嵌入。
- 型号:
- CS 9776550
- 产品描述
- 通过节能舒适型控制器进行温度调节。空调可以采用三种方式安装在机柜上(外挂、半嵌入和全嵌入)。
- 您的获益
- 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
- 材料
- 铝
- 表面
- 粉末涂层
纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已接好线(可插接的接线板)
安装框架,用于在室外箱体上进行通用型固定,用于外挂式、半嵌入式和全嵌入式安装 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 55
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.4 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.53 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.06 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.1 kW - Heater output
- 400 W
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 34 A
在 60 Hz 条件下: 32 A - 气流量(自由送风)
- 50 Hz 时的外部回路: 1,000 m³/h
60 Hz 时的外部回路: 1,090 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 880 m³/h
60 Hz 时的内部回路: 950 m³/h - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 6 A
在 60 Hz 条件下: 6.8 A - 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -33 °C...55 °C
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 0.9 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.3 t - 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.96 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.17 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.13 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 28 巴
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 1,000 mm
深度: 274 mm - 装置尺寸(包括密封框架和装饰罩)
- 宽度: 552 mm
高度: 1,052 mm
深度: 274 mm - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.46
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.31 - 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 10 A
- 适用于
- 箱体类型: CS Toptec 型户外箱体
宽度: ≥ 800 mm
高度: ≥ 1,200 mm - 安装类型
- 通用安装(外挂、半嵌入和全嵌入)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 70 kg
- 毛重
- 73 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书