壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

型号: SK 3303520

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。

型号:
SK 3303520
型式
壁装式
产品描述
高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。
您的获益
可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.55 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.66 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.33 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.4 kW
额定工作电压
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 2.9 A
在 60 Hz 条件下: 3.3 A
起动电流(最大)
在 50 Hz 条件下: 5.9 A
在 60 Hz 条件下: 7.3 A
气流量(自由送风)
外部回路: 315 m³/h
内部回路: 265 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.41
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.5
型式
壁装式
尺寸
宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 210 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 0.17 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.24 t
温度调节器
e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
10 °C...55 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
调节范围
20 °C...55 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.39 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.44 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.45 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.51 kW
允许的工作压力(p 最大)
28 巴
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元
1 件
净重
16.15 kg
毛重
17 kg
税率号
84158200
EAN
4028177366534
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书 – R-513A
说明书 – R134a
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
技术系统目录
技术细节