高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。
- 型号:
- SK 3361600
- 型式
- 壁装式
- 您的获益
- 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 颜色
- RAL 9007
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件 - 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.82 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.82 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.59 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 2.7 A
在 60 Hz 条件下: 2.7 A - 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 6 A
在 60 Hz 条件下: 9.6 A - 气流量(自由送风)
- 外部回路: 550 m³/h
内部回路: 230 m³/h - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.95
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.78 - 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 280 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.28 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.18 t - 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 调节范围
- 20 °C...52 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.46 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.47 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.5 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 28 巴
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 10 A
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 21.435 kg
- 毛重
- 21.82 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177429574
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- SK Blue e 壁挂式冷却设备,0.82 kW,230 V,1~,50-60 Hz,不锈钢,宽x高x深:280 x 550 x 280 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书 – R-513A
- 说明书 – R134a