高能效 Blue e+ 化工行业用壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5500 W。部件上有特殊涂层,因而在化学环境中,特别是在空气中可能含有硫化物气溶胶的应用中也能提供最佳保护。
- 型号:
- SK 3185835
- 型式
- 壁装式
化学工 - 您的获益
- 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
- 由于独特的多电压能力(无需重新布线)和宽泛的操作限值范围,可全球使用
- 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
- 通过触屏和智能接口进行直观操作
- 产品变更
- 自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。
- 使用范围
- 空气中可能含有气溶胶形式的硫化物的应用(如造纸业、食品行业、化工行业、电镀、海上行业)
- 材料
- 钢板
- 表面
- 钣金件和电子元件涂有透明漆
带 2-K-PUR 漆涂层的冷却回路 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括固定件
已接好线(可插接的接线板) - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.6 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.2 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.2 kW - 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 请遵守装配提示。
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 只能用于半户外区域(具体见说明书)
- 关于订货编号的说明
- 公差:110 V -10 % (99 V) 和 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) 和 480 V +6 % (509 V)
- 额定功率
- 0.7 kW
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 895 m³/h
内部回路: 700 m³/h - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.96
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.96 - 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
- 5.5
- 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 310 mm - 必要的安装口
- 开孔宽度: 383 mm
开口高度: 929 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 55
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.76 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.48 t - 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...60 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 热管工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.54 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.54 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.61 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.61 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 24 巴
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 45.5 kg
- 毛重
- 46.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 660.04
- 税率号
- 84158200
- EAN
- 4028177935556
- 产品描述
- SK Blue e+ 化工行业用冷却设备,壁挂式,1.6 kW,110-240 V,1~,380-480 V,3~,50-60 Hz,钢板,宽x高x深:400 x 950 x 310 mm
- 数据页
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- 技术系统目录