Blue e+ 抗震系列冷却设备专为动态应用设计。该系列设备已通过 DNV-CG-0339 认证,特别适合用于船舶领域(如机舱控制柜)。由于机械结构特别稳固,这些冷却设备适用于众多高振动负荷场景,包括港口(起重设备)、物流(货架操作机)和机场(行李输送系统)。
- 型号:
- SK 3186937
- 型式
- 壁装式
动载版 - 您的获益
- 更高效能:季节能效比超高 (SEER) > 6.2
- 灵活性更高:无需复杂的基础设施改造,即可适用于各种动态应用,甚至改造升级也能轻松实现
- 更加安全:超可靠,维护需求低并且可快速投入使用
- 更加简单:可轻松完成规划、操作和安装
- 使用范围
- 适用于海事及动态应用
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括固定件
已接好线(可插接的接线板) - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.29 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW - 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 为满足 DNV-CG-0339 电磁兼容要求,需在冷却设备电源线中加装 EMC 线圈 (SK 3124.010)
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 关于订货编号的说明
- null
- Hint Construction
- 不支持部分安装
- 额定功率
- 0.73 kW
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 1,250 m³/h
内部回路: 1,250 m³/h - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.23
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.23 - 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
- 7.6
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 294 mm - 必要的安装口
- 开孔宽度: 433 mm
开口高度: 1,579 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 55
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 1.07 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.67 t - 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...60 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 热管工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 24 巴
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 70 kg
- 毛重
- 72.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 889.79
- 税率号
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- 产品描述
- SK Blue e+ 冷却设备,壁挂式,2.0 kW,110-240 V,1~,380-480 V,3~,50-60 Hz,钢板,宽 x 高 x 深:450 x 1600 x 294 mm