壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,NEMA 4X 0.5-2.5kW

型号: SK 3304514

高效型 Blue e 壁挂式冷却设备,功率等级从 500 W 至 2,500 W,标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。防护等级 NEMA 4X。

型号:
SK 3304514
型式
壁装式
产品描述
高效型 Blue e 壁挂式冷却设备标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。防护等级 NEMA 4X。
您的获益
可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料
不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
颜色
RAL 7001
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件
集成式电冷凝液蒸发器
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.25 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.81 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.1 kW
额定工作电压
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 8.7 A
在 60 Hz 条件下: 9.7 A
起动电流(最大)
在 50 Hz 条件下: 26 A
在 60 Hz 条件下: 28 A
气流量(自由送风)
外部回路: 805 m³/h
内部回路: 600 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.67
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.52
型式
壁装式
尺寸
宽度: 405 mm
高度: 1,020 mm
深度: 358 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-513A
量: 0.325 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.21 t
温度调节器
e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
10 °C...55 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.66 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.82 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.77 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.89 kW
允许的工作压力(p 最大)
25 巴
前置熔断器
变压器保护开关: 11...16 A
包装单元
1 件
净重
60 kg
毛重
65 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e 冷却设备,壁挂式,NEMA 4X,1.0 kW,115 V,1~,50/60 Hz,不锈钢,宽 x 高 x 深:405 x 1020 x 358 mm
认证
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
符合性声明
符合性声明 UK
资料
信息表
安全说明书
说明书 – R-513A
说明书 – R134a
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技术细节