顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW

型号: SK 3383610

高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000 W。标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。

型号:
SK 3383610
型式
顶装式
产品描述
高能效 Blue e 顶装式空调标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
您的获益
可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色
RAL 9007
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.09 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.8 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.81 kW
额定工作电压
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
说明
顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低,也可安装于办公场所。
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 6.2 A
在 60 Hz 条件下: 8.4 A
起动电流(最大)
在 50 Hz 条件下: 14.4 A
在 60 Hz 条件下: 15.8 A
气流量(自由送风)
外部回路: 1,600 m³/h
内部回路: 491 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.4
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.95
型式
顶装式
尺寸
宽度: 597 mm
高度: 417 mm
深度: 475 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-513A
量: 0.65 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.41 t
接线方式
插入式接线板
开关打开持续时间
100 %
温度调节器
e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
调节范围
20 °C...53 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.56 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.48 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.65 kW
允许的工作压力(p 最大)
28 巴
前置熔断器
变压器保护开关: 11...16 A
包装单元
1 件
净重
46 kg
毛重
49 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177380066
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e 冷却设备,顶装式,1 kW,115 V,1~,50/60 Hz,不锈钢,宽 x 高 x 深:597 x 417 x 475 mm
认证
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书 – R-513A
说明书 – R134a
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技术系统目录
技术细节