高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000 W。标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。
- 型号:
- SK 3385540
- 型式
- 顶装式
- 产品描述
- 高能效 Blue e 顶装式空调标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
- 您的获益
- 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件 - 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.14 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.58 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.51 kW - 额定工作电压
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低,也可安装于办公场所。
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 4.2 A
在 60 Hz 条件下: 4.4 A - 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 11.7 A
在 60 Hz 条件下: 11.7 A - 气流量(自由送风)
- 外部回路: 1,760 m³/h
内部回路: 470 m³/h - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.96
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.69 - 型式
- 顶装式
- 尺寸
- 宽度: 597 mm
高度: 417 mm
深度: 475 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 54
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.9 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.57 t - 接线方式
- 插入式接线板
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 调节范围
- 20 °C...53 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.02 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.27 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.15 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 28 巴
- 前置熔断器
- 变压器保护开关: 6.3...10 A
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 58.9 kg
- 毛重
- 62 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177323285
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- RTT 顶装空调 2000W
- 资料
- 安全说明书
- 说明书 – R-513A
- 说明书 – R134a