壁挂式冷却装置Blue e+ 1.6-5.5 kW

型号: SK 3189940

高能效 Blue e+ 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5500 W。由于采用了转速控制组件和热管技术,平均节能 75%。有碳钢和不锈钢规格可选。

IoT 通讯模块

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

型号:
SK 3189940
型式
壁装式
您的获益
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
通过触屏和智能接口进行直观操作
产品变更
自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括固定件
已接好线(可插接的接线板)
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 5.5 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 5.5 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 3.95 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 3.95 kW
额定工作电压
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
说明
请遵守装配提示。
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
只能用于半户外区域(具体见说明书)
关于订货编号的说明
公差:380 V -10 %(342 V)和 480 V +5 %(509 V)
无法进行全部安装
额定功率
2.35 kW
气流量(自由送风)
外部回路: 2,300 m³/h
内部回路: 2,300 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.5
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.5
季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
5.6
型式
壁装式
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 393 mm
必要的安装口
开孔宽度: 433 mm
开口高度: 1,579 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
内循环防护等级 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-513A
量: 1.8 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.14 t
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-20 °C...60 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...60 °C
热管工作温度范围
-20 °C...45 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 2.2 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 2.2 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 2.2 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 2.2 kW
允许的工作压力(p 最大)
24 巴
包装单元
1 件
净重
72.4 kg
毛重
89 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1,168.6
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177708075
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e+ 壁挂式冷却设备,5.5 kW,380-480 V,3~,50-60 Hz,碳钢,宽x高x深:450 x 1600 x 393 mm
认证
30 - KC Korea
IEC CB
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书 – R-513A
说明书 – R134a
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技术系统目录
技术细节
软件
Licence condition
Updater