通过创新型混合技术实现革命性的节能。 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75% 的用电量。 宽电压电压范围可应用于全球,还可以通过触屏进行直观操作。
- 型号:
- SK 3185730
- 型式
- 顶装式
- 您的获益
- 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
- 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
- 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
- 通过触屏和智能接口进行直观操作
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 顶装 Blue e+ 空调
折叠式过滤器
已接好线
包括固定件
冷凝液软管 (3 m) - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW - 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 仅可安装在最小尺寸为(宽 x 深)800 x 600 mm 的机柜上
- 不得在没有折纸漏斗的条件下运行
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 额定功率
- 0.75 kW
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 750 m³/h
内部回路: 700 m³/h - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04 - 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- 型式
- 顶装式
- 尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 308 mm
深度: 560 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54
- 折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.6 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.38 t - 接线方式
- 插入式接线板
- 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...55 °C
- 热管工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW - 允许的工作压力(p 最大)
- 24 巴
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 38 kg
- 毛重
- 56.25 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 625.52
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- 顶装 Blue e+ 空调 总冷却功率 1.3 kW, 700 x 308 x 560 mm
- 数据页
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- 技术系统目录
- 技术细节