顶装 Blue e+ 空调 有效冷却功率 1.30 kW

型号: SK 3485730

通过创新型混合技术实现革命性的节能。 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75% 的用电量。 宽电压电压范围可应用于全球,还可以通过触屏进行直观操作。

IoT 通讯模块

型号:
SK 3485730
型式
顶装式
您的获益
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
通过触屏和智能接口进行直观操作
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
顶装 Blue e+ 空调
折叠式过滤器
已接好线
包括固定件
冷凝液软管 (3 m)
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
额定工作电压
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
说明
仅可安装在最小尺寸为(宽 x 深)800 x 600 mm 的机柜上
不得在没有折纸漏斗的条件下运行
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
额定功率
0.75 kW
气流量(自由送风)
外部回路: 750 m³/h
内部回路: 700 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.94
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.94
季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
4.6
型式
顶装式
尺寸
宽度: 700 mm
高度: 308 mm
深度: 560 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54
折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-1234yf
量: 0.56 kg
压缩系统中的制冷剂量: 0.37 kg
热管系统中的制冷剂量: 0.19 kg
全球暖化潜势 (GWP): 0.5
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0 t
接线方式
插入式接线板
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-20 °C...55 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...55 °C
热管工作温度范围
-20 °C...45 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW
允许的工作压力(p 最大)
24 巴
包装单元
1 件
净重
38 kg
毛重
56.25 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
181.79 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK Blue e+ 顶部安装式冷却设备,钢板,冷却模块,1.3 kW,110-240 V,1~,50/60 Hz,380-480 V,3~,50/60 Hz,宽 x 高 x 深:700 x 308 x 560 mm
认证
UR + C-UR (recognized)
经过 TÜV 安全检验
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
资料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
数据页
Safety data sheet refrigerant
技术系统目录
技术细节
软件
Licence condition
Updater