冷却设备能使机柜的内部温度保持在一个恒温的状态,并且不受环境温度的影响。空气导流可应用于一些特殊化的需求。两个独立的系统回路能够防止灰尘进入到机柜中去。
冷却设备,热电制冷器
GWP值低于150的F-gas合规制冷剂
随着F-gas法规等更严格法规的出台,工业企业如今必须在加强气候保护方面发挥关键作用,致力于减少自身的碳足迹。如果公司希望在全球市场上保持竞争力,就需要迅速采取行动。威图深谙这一紧迫性,已于2024年完成了所有温控产品的制冷剂更换工作,统一改用更环保的R-513A制冷剂。
自2027年1月1日起,欧盟市场仅允许上市全球变暖潜能值(GWP)<150的温控产品。为此,我们已着手将Blue e+系列的制冷剂全面更换为F-gas合规制冷剂R-1234yf(GWP值仅为0.5)。
面向可持续未来的产品组合
GWP 0.5
- Blue e+ S冷却装置:0.3–1.0 kW
- Blue e+冷却装置:1.6–5.5 kW
- Blue e+冷水机组:1.5–7.0 kW
- 产品启用全新物料编号
- 上市时间:
冷却装置2026年第一季度起,冷水机组2026年第二季度起
GWP 631
- 现有的Blue e和Blue e+产品系列
- 在美国、中国等地区,未来仍将允许使用较高GWP值的制冷剂
GWP限值豁免情形
- 若安装现场的安全要求不允许使用GWP值低于150的制冷剂,则含有R-513A(GWP 631)的产品在2027年1月1日之后仍可继续使用。
- 在此情况下,制冷设备的GWP限值可放宽至750。
- 该法规未对冷水机组设定GWP限值。
选用R-1234yf制冷剂的优势
R-1234yf制冷剂在安全性、环保性与技术易用性之间实现了理想平衡。该制冷剂不仅是全球现代汽车空调系统的标准配置,在日本市场机柜冷却领域也已拥有多年成熟应用经验。
选用R-513A制冷剂的优势
全球变暖潜能值(GWP)更低:R-513A制冷剂的GWP值远低于R134a制冷剂。前者仅为631,后者高达1,430。以我们的冷水机组为例,GWP值降幅高达70%(从R410a的2,088降至R-513A的631)。
须知:该法规仅适用于新设备——使用R134a/R410a/R-513A制冷剂的现有设备在2032年之前仍可继续运行和维护。此后,制冷剂GWP值超过750的设备将不再允许进行任何维护和维修。
温馨提示:进出口含氟气体制冷剂,须在欧盟F-gas法规门户网站 (F-gas portal of the European Union)进行注册。
我们随时为您服务!
如有任何疑问,请留言。我们很乐意为您解答有关F-gas法规及制冷剂更换的各种问题。联系我们。