Blue e+ 混合 IT 冷水机组将压缩机制冷与直接集成的自然冷却器相结合,从而提高了在寒冷季节运行时的能效。此外,该设备还采用了配备高效 IE3 电机的泵。通过采用带有户外专用涂层的铝合金外壳,该设备适合户外安装,无需额外加装雨棚。
- 型号:
- SK 3334480
- 型式
- 户外
- 您的获益
- 集成式自然冷却器可提高能效
- 温度精度为 ±0.5 K,实现恒定精确冷却
- 通过防紫外线涂层和受保护的触摸显示屏,实现气候防护性能
- 工作温度范围宽,从 -20℃ 至 45℃
- 由于独特的多电压能力(无需重新布线)和宽泛的操作限值范围,可全球使用
- 集成加热装置,用于介质预加热
- 材料
- 铝镁合金
- 表面
- 防紫外线
- 颜色
- RAL 7035,织纹
- 供货范围
- 完全连接好的单元(可插拔连接端子排)
多语种资料 - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 24
- 防护等级 IP 54(电气)
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 6.7 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 6.4 kW - 额定工作电压
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 1,020 mm
深度: 710 mm - 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +20 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C: 35 °C
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 1.2 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631 - 泵压力
- 在 50 Hz 条件下: 2.9 巴
- 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 18.5 l/min
在 60 Hz 条件下: 18.5 l/min - 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 2.44 kW
在 60 Hz 条件下: 2.71 kW - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 3.57 A
在 60 Hz 条件下: 4.13 A - 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 16 A
- 水回路
- 压力封闭
- 接水口
- ¾" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 运行时重量
- 120 kg
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 109 kg
- 毛重
- 119 kg
- 税率号
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- 产品描述
- Blue e+ Hybrid IT 冷水机组 6.7 kW,380-415 V / 440-480 V,3~,50/60 Hz,宽 x 高 x 深:450 x 1020 x 710 mm