Blue e+ Chiller 为高效、灵活和紧凑型号。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。通过转速控制组件及变流器技术可节省多达 70% 的用电量。国际认证和多种电压供应可应用于世界各地。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析变得简单。
- 型号:
- SK 3319100
- 您的获益
- Blue e+ 冷水机组采用直流变流器革新技术,对液体进行集中和有效的冷却,温度把握精准。
- 由于独特的多电压能力(无需重新布线)和宽泛的操作限值范围,可全球使用
- 通过集成溢流阀和监控传感器技术实现最大安全性
- 通过触屏和智能接口进行直观操作
- 紧凑型和模块化的结构可确保安放面积最小
- 带高效 IE3 电机的泵机
- 颜色
- RAL 7035,织纹
- 供货范围
- 完全连接好的单元(可插拔连接端子排)
多语种资料 - 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 24
- 防护等级 IP 54(电气)
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 1.5 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 1.4 kW - 额定工作电压
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 820 mm
深度: 710 mm - 说明
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +20 °C)
- 工作温度范围
- -5 °C...50 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 5 °C: 35 °C
- 滞后温差
- ± 0.5 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.55 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.35 t - 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 7 l/min
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 1.05 kW
在 60 Hz 条件下: 1.09 kW - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 1.57 A
在 60 Hz 条件下: 1.56 A - 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 16 A
- 能效比 (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
- 1.95
- 水回路
- 密封件打开
- 接水口
- ¾" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 材料: PE 塑料
容量: 12 l - 运行时重量
- 100 kg
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 81 kg
- 毛重
- 91 kg
- 税率号
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
- SK Blue e+ 冷水机,1.5 kW,380-415 V,440-480 V,3~,50/60 Hz,宽 x 高 x 深:450 x 820 x 710 mm