冷水机组 Blue e 8 - 48 kW

型号: SK 3336400

落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装,交付时间也得到缩减。

型号:
SK 3336400
型式
严格的工业标准
无电势触点用于综合故障信号
您的获益
通过微通道技术减少制冷剂用量
更方便用户使用的触摸屏
远程监控已集成在基本单元中
集成安全功能
预配置的选装件
颜色
箱体:RAL 7035
底座:RAL 7016
供货范围
冷水机组已完成布线
多语种资料,包括功能图和电路图
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 44(电气)
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 10.6 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 6,000 m³/h
在 60 Hz 条件下: 7,200 m³/h
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
尺寸
宽度: 660 mm
高度: 1,265 mm
深度: 1,315 mm
噪音等级
68 dB(A)
工作温度范围
10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围
10 °C: 25 °C
滞后温差
± 2 K
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-513A
量: 1.5 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.95 t
泵压力
在 50 Hz 条件下: 2.5 巴
在 60 Hz 条件下: 3.5 巴
体积流量(冷却介质)
在 50 Hz 条件下: 30 l/min
在 60 Hz 条件下: 35 l/min
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 5.29 kW
在 60 Hz 条件下: 6.83 kW
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 9.5 A
在 60 Hz 条件下: 10 A
接水口
R 1" IG
制冷循环回路的数量
1
水箱
材料: PE 塑料
容量: 49 l
运行时重量
326 kg
包装单元
1 件
净重
247 kg
毛重
250 kg
税率号
84186900
EAN
4028177817470
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
产品描述
SK Blue e 冷水机 10.6/12.0 kW,400 V,3~,50 Hz,460 V,3~,60 Hz,宽x高x深:660 x 1,265 x 1,315 mm
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
符合性声明
资料
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
其它技术信息
说明书 – R-513A
数据页
Safety data sheet refrigerant – R-513A