落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装,交付时间也得到缩减。
- 型号:
- SK 3336460
- 型式
- 严格的工业标准
无电势触点用于综合故障信号 - 您的获益
- 通过微通道技术减少制冷剂用量
- 更方便用户使用的触摸屏
- 远程监控已集成在基本单元中
- 集成安全功能
- 预配置的选装件
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
底座:RAL 7016 - 供货范围
- 冷水机组已完成布线
多语种资料,包括功能图和电路图 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 30.8 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 36.9 kW - 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 12,000 m³/h
在 60 Hz 条件下: 14,500 m³/h - 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 900 mm
高度: 1,733 mm
深度: 1,800 mm - 噪音等级
- 78 dB(A)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C: 25 °C
- 滞后温差
- ± 2 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 8 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 5.05 t - 泵压力
- 在 50 Hz 条件下: 2.3 巴
在 60 Hz 条件下: 3.45 巴 - 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 90 l/min
在 60 Hz 条件下: 105 l/min - 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 17.27 kW
在 60 Hz 条件下: 20.66 kW - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 29.14 A
在 60 Hz 条件下: 30.04 A - 接水口
- R 1½" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 材料: 不锈钢 AISI304 - 1.4301 (V2A)
容量: 185 l - 运行时重量
- 660 kg
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 406 kg
- 毛重
- 506 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
- SK Blue e 冷水机 30.8/36.9 kW,400 V,3~,50 Hz,460 V,3~,60 Hz,宽x高x深:900 x 1,733 x 1,800 mm
- 资料
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- 其它技术信息
- 说明书 – R-513A